17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ストロングツール アングルファインダーレベル パイプ用溝付 04901

ストロングツール アングルファインダーレベル パイプ用溝付

通常単価(税別)
1,212円
税込単価
1,333円
通常出荷日:50日目

【特長】・ブロック積みや配管工事など角度計測に便利です。【用途】・天井作業、額縁作り、配管工事、ブロッ...

詳細を確認
  • 重量 (g)
    81
  • 本体寸法 (mm)
    80×130
  • トラスココード
    859-1984
  • 材質/仕上
    本体:樹脂

型番:

04901
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
【商品仕様】
・本体寸法(mm):80×130
・本体材質:樹脂
・質量・質量単位:81g

04901の仕様・寸法情報

重量(g)
81
本体寸法(mm)
80×130
トラスココード
859-1984
材質/仕上
本体:樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 50日以内

型番リスト

表示件数
型番
04901
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,212円
( 1,333円 )
50日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブロック積みや配管工事など角度計測に便利です。
【用途】
・天井作業、額縁作り、配管工事、ブロック工事などに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ストロングツール アングルファインダーレベル パイプ用溝付の型番04901のページです。 型番04901に関する仕様情報を記載しております。
ストロングツール アングルファインダーレベル パイプ用溝付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストロングツール アングルファインダーレベル パイプ用溝付
ポストレベル,取付バンド付きで柱・パイプに固定可能
マグネット付アルミ45°付(I型フレーム)
マグネット付ポケットレベル
平形水準器(工作用)
角形水準器(工作用)
メーカーイチネンアクセスエビスアカツキ製作所アカツキ製作所大菱計器製作所大菱計器製作所
通常価格1,212円2,203円4,276円 -2,272円32,256円 -59,749円 -
通常出荷日50日目2日目6日目〜7日目在庫品1日目〜5日目〜
重量(g)81-----
本体寸法(mm)80×130-----
トラスココード859-1984-----
材質/仕上本体:樹脂-----

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました