17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパーナチュラル マルチクリーナー アルカリ電解水シリーズ MS-2000

スーパーナチュラル マルチクリーナー アルカリ電解水シリーズ

通常単価(税別)
3,686
税込単価
4,055
通常出荷日:9日目

【特長】・洗浄・除菌・消臭効果があり、サルモネラ菌や大腸菌(O-157)も速やかに除菌します。2度拭き...

詳細を確認

型番:

MS-2000
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MS-2000の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーナー
用途
住居用
その他
詰替用
詳細タイプ
詰替用
JANコード
4582156681587
仕様
食卓用
質量(g)
2100
内容量
1個(2000ml)

絞り込み条件

  • その他

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
MS-2000

その他

詳細タイプ

JANコード

質量

(g)

内容量

最小発注数量
詰替用
詰替用
4582156681587
2100
1個(2000ml)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,686
( 4,055 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗浄・除菌・消臭効果があり、サルモネラ菌や大腸菌(O-157)も速やかに除菌します。2度拭きいらず、お得な詰替え用
・化学合成物質や界面活性剤は一切入っていません
・業務用で多方面活躍中!!(有名野球場・リサイクル販売・大手飲料会社・大手百貨店)
【用途】
・家具、じゅうたん、床(フローリング)、壁紙、電化製品、自動車車内、その他家中、手垢、すす、ヤニ等の汚れ落とし

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパーナチュラル マルチクリーナー アルカリ電解水シリーズの型番MS-2000のページです。 型番MS-2000に関する仕様情報を記載しております。
スーパーナチュラル マルチクリーナー アルカリ電解水シリーズのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
建物内の衛生管理に
5
満足度:5.0
消毒用アルコールを常用していますが、菌やウイルスによっては 殺菌できないものもありますので、こちらの商品を購入してみまし...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーナチュラル マルチクリーナー アルカリ電解水シリーズ
アルカリ洗浄剤 サークリンゴールド
強力水溶性洗浄剤 αマルチクリーナー
そのまま使えるADLシリーズ
プロ仕様の剥離剤シリーズ
ガラスみがき スーパー鱗状痕落し MS-120
メーカードーイチ日本マルセルトラスコ中山ドーイチドーイチミラコン
通常価格3,6868,8891,828 -1,210 -1,000 -786
通常出荷日9日目1日目1日目3日目3日目3日目
商品タイプクリーナー洗剤洗剤クリーナーはく離剤洗剤
用途住居用住居用機械、部品、設備、床用住居用その他ガラス用
仕様食卓用-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト