17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

20L 電解水(強アルカリ性/脱脂・除菌・抗菌・洗浄)

通常単価(税別)
26,228円
税込単価
28,851円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・内容量…20L・高い除菌・抗菌効果、脱脂、洗浄効果があります。・強アルカリ性ですが低刺激...

詳細を確認

型番:

EA922A-30
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA922A-30の仕様・寸法情報

商品タイプ
洗剤
用途
機械、部品、設備、床用
内容量
20L
メーカー型番
6658
メーカー
スリーボンド
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA922A-30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,228円
( 28,851円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…20L
・高い除菌・抗菌効果、脱脂、洗浄効果があります。
・強アルカリ性ですが低刺激性です。
・化学合成物質を含んでいない環境に優しい洗浄剤。
・用途…工作機械の切削油、防錆油、自動車布製シートや内装、フロアマットの洗浄など
・JAN:4518340927537

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

20L 電解水(強アルカリ性/脱脂・除菌・抗菌・洗浄)の型番EA922A-30のページです。 型番EA922A-30に関する仕様情報を記載しております。
20L 電解水(強アルカリ性/脱脂・除菌・抗菌・洗浄)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
20L 電解水(強アルカリ性/脱脂・除菌・抗菌・洗浄)
600g 排水管洗浄剤
400ml 床ワックス(フローリング用)
420ml油脂性汚れクリーナー(繊維用)
290ml 網戸・エアコンフィルタークリーナー
500ml 中性トイレクリーナー(業務用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格26,228円2,565円922円2,085円915円590円
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
商品タイプ洗剤洗剤樹脂ワックスクリーナークリーナークリーナー
用途機械、部品、設備、床用水回り用床・壁用その他その他その他
内容量20L600g400ml420ml290ml500mL
メーカー型番6658366720528---
メーカースリーボンド横浜油脂工業(Linda)ソフト99コーポレーション(SOFT99)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました