17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

150×300mm 厚手幅広シルバー曲尺(マグネット付) EA720YV-11

150×300mm 厚手幅広シルバー曲尺(マグネット付)

通常単価(税別)
4,394
税込単価
4,833
通常出荷日:3日目

【特長】・JIS規格品・長さの許容値…±0.2mm・表裏mm単位表示・8段目盛・材質…ステンレス(SU...

詳細を確認
  • 測定目盛
    (外)300×150mm(内)250×100mm
  • 材質詳細
    ステンレス(SUS430J2)
  • 長さの許容値
    ±0.2mm
  • 長枝(短枝)×幅×厚さ
    320(160)×20×2.0mm

型番:

EA720YV-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA720YV-11の仕様・寸法情報

測定目盛
(外)300×150mm(内)250×100mm
材質詳細
ステンレス(SUS430J2)
長さの許容値
±0.2mm
長枝(短枝)×幅×厚さ
320(160)×20×2.0mm

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA720YV-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,394
( 4,833 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS規格品
・長さの許容値…±0.2mm
・表裏mm単位表示
・8段目盛
・材質…ステンレス(SUS430J2)
・ストラップ穴付
・測定目盛…(外)300×150mm (内)250×100mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

150×300mm 厚手幅広シルバー曲尺(マグネット付)の型番EA720YV-11のページです。 型番EA720YV-11に関する仕様情報を記載しております。
150×300mm 厚手幅広シルバー曲尺(マグネット付)のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

曲尺カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました