17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

100mmx30m 測量テープ EA720MC-130

100mmx30m 測量テープ

通常単価(税別)
30,343円
税込単価
33,377円
通常出荷日:3日目

【特長】・テープサイズ…全長:30m、幅:100mm

  • テープサイズ
    全長:30m、幅:100mm

型番:

EA720MC-130
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA720MC-130の仕様・寸法情報

テープサイズ
全長:30m、幅:100mm
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA720MC-130
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,343円
( 33,377円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・テープサイズ…全長:30m、幅:100mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

100mmx30m 測量テープの型番EA720MC-130のページです。 型番EA720MC-130に関する仕様情報を記載しております。
100mmx30m 測量テープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
100mmx30m 測量テープ
100mmx30m 測量テープ(スタンド付)
100mmx10m 測量テープ
150mmx30m 測量テープ
100mmx10m 測量テープ(スタンド付)
100mmx50m 測量テープ(スタンド付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格30,343円43,753円11,535円36,823円18,655円66,986円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
テープサイズ全長:30m、幅:100mm全長:30m、幅:100mm全長:10m、幅:100mm全長:30m、幅:150mm全長:10m、幅:100mm全長:50m、幅:100mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

巻尺カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました