17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

150mmx30m 測量テープ(スタンド付) EA720MA-230

150mmx30m 測量テープ(スタンド付)

通常単価(税別)
53,218円
税込単価
58,540円
通常出荷日:3日目

【特長】・両面目盛付・テープ厚み…0.7mm・材質…ガラス繊維・JIS1級品・30m・50mは肩掛けス...

詳細を確認
  • 重量
    6.00kg
  • テープサイズ
    全長:30m、幅:150mm
  • テープ厚み
    0.7mm
  • 本体サイズ(W×D×H)
    205×210×295mm
  • 材質詳細
    ガラス繊維

型番:

EA720MA-230
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA720MA-230の仕様・寸法情報

重量
6.00kg
テープサイズ
全長:30m、幅:150mm
テープ厚み
0.7mm
本体サイズ(W×D×H)
205×210×295mm
材質詳細
ガラス繊維
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA720MA-230
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,218円
( 58,540円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両面目盛付
・テープ厚み…0.7mm
・材質…ガラス繊維
・JIS1級品
・30m・50mは肩掛けストラップ付
・テープサイズ…全長:30m、幅:150mm
・本体サイズ(W×D×H)…205×210×295mm
・重量…6.00kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

150mmx30m 測量テープ(スタンド付)の型番EA720MA-230のページです。 型番EA720MA-230に関する仕様情報を記載しております。
150mmx30m 測量テープ(スタンド付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
150mmx30m 測量テープ(スタンド付)
100mmx30m 測量テープ(スタンド付)
100mmx10m 測量テープ(スタンド付)
100mmx50m 測量テープ(スタンド付)
100mmx20m 測量テープ(スタンド付)
13mmx 30m 巻尺(スティールテープ・ポケットタイプ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格53,218円43,753円18,655円66,986円29,960円7,684円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目2日目
重量6.00kg4.13kg1.8kg6.34kg2.98kg450g
テープサイズ全長:30m、幅:150mm全長:30m、幅:100mm全長:10m、幅:100mm全長:50m、幅:100mm全長:20m、幅:100mm-
テープ厚み0.7mm0.7mm0.7mm0.7mm0.7mm-
本体サイズ(W×D×H)205×210×295mm205×155×295mm230×155×170mm230×155×345mm180×155×260mm-
材質詳細ガラス繊維ガラス繊維ガラス繊維ガラス繊維ガラス繊維テープ:スチール(ホワイトポリエステル塗装)、ケース:ABS樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

巻尺カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました