17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

100mmx10m 測量テープ(スタンド付) EA720MA-110

100mmx10m 測量テープ(スタンド付)

通常単価(税別)
18,655円
税込単価
20,521円
通常出荷日:3日目

【特長】・両面目盛付・テープ厚み…0.7mm・材質…ガラス繊維・JIS1級品・30m・50mは肩掛けス...

詳細を確認
  • 重量
    1.8kg
  • テープサイズ
    全長:10m、幅:100mm
  • テープ厚み
    0.7mm
  • 本体サイズ(W×D×H)
    230×155×170mm
  • 材質詳細
    ガラス繊維

型番:

EA720MA-110
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA720MA-110の仕様・寸法情報

重量
1.8kg
テープサイズ
全長:10m、幅:100mm
テープ厚み
0.7mm
本体サイズ(W×D×H)
230×155×170mm
材質詳細
ガラス繊維
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA720MA-110
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,655円
( 20,521円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両面目盛付
・テープ厚み…0.7mm
・材質…ガラス繊維
・JIS1級品
・30m・50mは肩掛けストラップ付
・テープサイズ…全長:10m、幅:100mm
・本体サイズ(W×D×H)…230×155×170mm
・重量…1.8kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

100mmx10m 測量テープ(スタンド付)の型番EA720MA-110のページです。 型番EA720MA-110に関する仕様情報を記載しております。
100mmx10m 測量テープ(スタンド付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
100mmx10m 測量テープ(スタンド付)
100mmx30m 測量テープ(スタンド付)
100mmx50m 測量テープ(スタンド付)
100mmx20m 測量テープ(スタンド付)
150mmx30m 測量テープ(スタンド付)
10mmx 2m メジャー(直径目盛付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格18,655円43,753円66,986円29,960円53,218円1,212円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
重量1.8kg4.13kg6.34kg2.98kg6.00kg70g
テープサイズ全長:10m、幅:100mm全長:30m、幅:100mm全長:50m、幅:100mm全長:20m、幅:100mm全長:30m、幅:150mm-
テープ厚み0.7mm0.7mm0.7mm0.7mm0.7mm-
本体サイズ(W×D×H)230×155×170mm205×155×295mm230×155×345mm180×155×260mm205×210×295mm-
材質詳細ガラス繊維ガラス繊維ガラス繊維ガラス繊維ガラス繊維バネ:スチール、テープ:スチール、ABS樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

巻尺カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました