ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

x12/36mm 双眼鏡(手振れ防止)

通常単価(税別)
114,662
税込単価
126,128
通常出荷日:2日目

【特長】・倍率…12倍・サイズ…127×174×70(H)mm・対物レンズ径…36mm・最短合焦距離…...

詳細を確認

型番:

EA757AG-30A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA757AG-30Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
双眼鏡
倍率(倍)
12
外径(mm)
36
1000m先の視界
87.5m
アイレリーフ
14.5mm
サイズ
127×174×70(H)mm
電源
単3形乾電池×2本(別売)
メーカー
キヤノン(Canon)
射出瞳径
3.0mm
付属品
ケース、ストラップ、接眼レンズキャップ
眼幅調整範囲
55~75mm
メーカー型番
12×36IS3
防塵・防水性能
なし
重量
約660g(電池含まず)
実視界
最短合焦距離
6m

型番リスト

表示件数
型番
EA757AG-30A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
114,662
( 126,128 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・倍率…12倍
・サイズ…127×174×70(H)mm
・対物レンズ径…36mm
・最短合焦距離…6m
・電源…単3形乾電池×2本(別売)
・重量…約660g(電池含まず)
・実視界…5° (1000m先の視界:87.5m)
・アイレリーフ…14.5mm
・射出瞳径…3.0mm
・防塵・防水性…なし
・眼幅調整範囲…55mm/75mm
・付属品…ケース、ストラップ、 接眼レンズキャップ
・光学式手ブレ補正機構搭載
・明るい視野と扱いやすさを両立した36mm径
・明るい視野を実現する、ポロII型プリズム
・視野周辺まで鮮明、 ダブレットフィールドフラットナーレンズ
・コントラストの高い像を生む、 スーパースペクトラコーティング
・ゆとりある14.5mmのロング・アイレリーフ
・双眼鏡の手ブレ補正を可能にした バリアングルプリズム
・左右の光軸を高精度に一致させる、 小型で信頼性の高いISユニット
・優れた仰振性能を発揮する、 マイクロコンピューター制御
・手ブレ補正、約9時間の連続作動を 実現した低消費電力
・アウトドアで心強い、タフな構造
・安定したホールディングを サポートするデザイン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

x12/36mm 双眼鏡(手振れ防止)の型番EA757AG-30Aのページです。 型番EA757AG-30Aに関する仕様情報を記載しております。
x12/36mm 双眼鏡(手振れ防止)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
x12/36mm 双眼鏡(手振れ防止)
Φ8.0mm×95cmハンディースコープEA750FW-3
ハンディースコープ EA750FS-50
φ9mmx 5m ハンディースコープ EA750FS-22
x8/20mm 双眼鏡(手振れ防止)
x 8/42mm 双眼鏡
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格114,66221,06131,50040,97664,18822,100
通常出荷日2日目1日目2日目2日目1日目6日目
商品タイプ双眼鏡検査用光学用品検査用光学用品検査用光学用品双眼鏡双眼鏡
倍率(倍)12-4(デジタルズーム)-88
外径(mm)36---2042
1000m先の視界87.5m---115m140m
アイレリーフ14.5mm---13.5mm12mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング