17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

37mm コンパス EA739CB-20A

37mm コンパス

通常単価(税別)
3,936
税込単価
4,330
通常出荷日:3日目

【特長】・日本製・距離測定目盛付・オイル制動式・10気圧防水・サイズ…約84×54×10mm・表示径…...

詳細を確認
  • サイズ
    約84×54×10mm
  • ボディ
    プラスチック
  • リング/指針先
    ルミノーバ(夜光/蓄光)
  • 表示径
    φ37mm
  • 重量
    約27g

型番:

EA739CB-20A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA739CB-20Aの仕様・寸法情報

サイズ
約84×54×10mm
ボディ
プラスチック
リング/指針先
ルミノーバ(夜光/蓄光)
表示径
φ37mm
重量
約27g
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA739CB-20A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,936
( 4,330 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・日本製
・距離測定目盛付
・オイル制動式
・10気圧防水
・サイズ…約84×54×10mm
・表示径…直径37mm
・重量…約27g
・ボディ…プラスチック
・リング/指針先…ルミノーバ(夜光/畜光)
・針ブレが少なく、耐久性に優れたオイル制動式のマップコンパス(方位磁石・方位磁針)です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

37mm コンパスの型番EA739CB-20Aのページです。 型番EA739CB-20Aに関する仕様情報を記載しております。
37mm コンパスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
37mm コンパス
100mm ディバイダー
300mm ディバイダ-
チップ付コンパス
スプリング付コンパス
500mm [目盛付]ビームトランメル
メーカーエスコエスコエスコ新潟精機(SK)新潟精機(SK)エスコ
通常価格3,9369,6492,7414,367 -2,55255,182
通常出荷日3日目3日目3日目2日目〜在庫品1日目2日目
サイズ約84×54×10mm-----
ボディプラスチック-----
リング/指針先ルミノーバ(夜光/蓄光)-----
表示径φ37mm-----
重量約27g113g354g---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンパスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました