17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

-20/+50℃ ミニ温度計 EA728G-68

-20/+50℃ ミニ温度計

通常単価(税別)
740
税込単価
814
通常出荷日:3日目

【特長】・サイズ…25(W)×8(D)×106(H)mm・1目盛…2℃・材質…ABS樹脂・マグネット付...

詳細を確認
  • 材質
    ABS樹脂
  • サイズ (mm)
    25(W)×8(D)×106(H)mm
  • 1目盛
    2℃
  • 測定範囲
    -20~50℃

型番:

EA728G-68
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA728G-68の仕様・寸法情報

材質
ABS樹脂
サイズ(mm)
25(W)×8(D)×106(H)mm
1目盛
2℃
測定範囲
-20~50℃

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA728G-68
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
740
( 814 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイズ…25(W)×8(D)×106(H)mm
・1目盛…2℃
・材質…ABS樹脂
・マグネット付
・測定範囲…‐20/50℃

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

-20/+50℃ ミニ温度計の型番EA728G-68のページです。 型番EA728G-68に関する仕様情報を記載しております。
-20/+50℃ ミニ温度計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
-20/+50℃ ミニ温度計
175×20mm バス用温度計
デジタル温度湿度計(温度プローブ2本)
120mm 温度・湿度計
120mm 温度・湿度計
120mm 温度・湿度計
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7409283,5892,1872,5762,576
通常出荷日3日目3日目1日目3日目3日目3日目
材質ABS樹脂プラスチック本体、スイッチ、スタンド、電池フタ:ABS、表示部プレート:アクリル(PMMA)樹脂樹脂樹脂
サイズ(mm)25(W)×8(D)×106(H)mm20(W)×175(H)mm58(W)×17(D)×110(H)φ120×27mm120×112×40mmφ120×27mm
1目盛2℃-----
測定範囲-20~50℃-5~50℃-温度:-30~+50℃、湿度:10~90%温度:-13~+43℃、湿度:16~90%温度:-13~+43℃、湿度:16~90%

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました