17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

50mm バイメタル感温部保護管 EA727AB-401

50mm バイメタル感温部保護管

通常単価(税別)
4,087
税込単価
4,496
通常出荷日:3日目

【特長】・EA727A-1/-18、AA-1/-18、-51/-83、 EA727AB-1/-19、-...

詳細を確認
  • 材質
    真鍮
  • 感温部長
    50mm
  • 保護管外径
    10mm
  • 取付ねじ
    R1/2”

型番:

EA727AB-401
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA727AB-401の仕様・寸法情報

材質
真鍮
感温部長
50mm
保護管外径
10mm
取付ねじ
R1/2”

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA727AB-401
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,087
( 4,496 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・EA727A-1/-18、AA-1/-18、-51/-83、 EA727AB-1/-19、-52/-63用
・取付ねじ…R1/2"
・保護管外径…10mm
・感温部長…50mm
・材質…真鍮

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

50mm バイメタル感温部保護管の型番EA727AB-401のページです。 型番EA727AB-401に関する仕様情報を記載しております。
50mm バイメタル感温部保護管のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
50mm バイメタル感温部保護管
100mm バイメタル感温部保護管
バイメタル感温部保護管
0- 50℃/100mm バイメタル式温度計
0-500℃/150mm・300mm バイメタル式温度計
250x50mm 温度計(白)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,0874,3357,568 -13,36011,287 -930
通常出荷日3日目3日目1日目1日目1日目〜3日目
材質真鍮真鍮SUS304-ケース:SUS304、透明板:ガラスプラスチック
感温部長50mm100mm-100mm--
保護管外径10mm10mm10mm---
取付ねじR1/2”R1/2”-R1/2”(真鍮)無し-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました