17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタル冷蔵冷凍室温度計

通常単価(税別)
2,842
税込単価
3,126
通常出荷日:3日目

【特長】・内部センサー…-20℃~+70℃・外部センサー…-50℃~+70℃・精度…±1℃・ディスプレ...

詳細を確認
  • コード長 (m)
    2m
  • サイズ (mm)
    116(W)×18(D)×39(H)mm
  • ディスプレイ解像度
    0.1℃
  • 精度
    ±1℃
  • 測定範囲
    外部センサー:-50℃~+70℃内部センサー:-20℃~+70℃
  • 電源
    アルカリボタン電池(1.5VLR44)×1個(付属)

型番:

EA722CB-1A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA722CB-1Aの仕様・寸法情報

コード長(m)
2m
サイズ(mm)
116(W)×18(D)×39(H)mm
ディスプレイ解像度
0.1℃
精度
±1℃
測定範囲
外部センサー:-50℃~+70℃内部センサー:-20℃~+70℃
電源
アルカリボタン電池(1.5VLR44)×1個(付属)

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA722CB-1A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,842
( 3,126 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内部センサー…-20℃~+70℃
・外部センサー…-50℃~+70℃
・精度…±1℃
・ディスプレイ解像度…0.1℃
・最高最低温度記録、アラーム設定(2モード)
・電源…アルカリボタン電池(1.5VLR44)×1個(付属)
・サイズ…116(W)×18(D)×39(H)mm
・コード長…2m
・裏面マグネット付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル冷蔵冷凍室温度計の型番EA722CB-1Aのページです。 型番EA722CB-1Aに関する仕様情報を記載しております。
デジタル冷蔵冷凍室温度計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル冷蔵冷凍室温度計
デジタル温度・湿度計 最大/最小/偏差表示機能つき
表面用センサー(EA701BB-11-13用)
デジタルポケット型温度計
-100/+300℃ デジタル温度計(防水型)
-40/+200℃ 防水型デジタル温度計
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,84230,90410,4103,12631,8233,918
通常出荷日3日目1日目1日目1日目2日目1日目
コード長(m)2m約1.8約1-1.1-
サイズ(mm)116(W)×18(D)×39(H)mm64×30×186(H)20(W)×180(D)×20(H)40(W)×17(D)×187(H)(突起部含まず)66(W)×25(D)×175(H)本体:55(W)×55(D)×178(H)、センサー:Φ3×130(先端部:Φ2×18)
ディスプレイ解像度0.1℃-----
精度±1℃湿度:±2.5%RH(25℃にて)、温度T1:±0.7℃/温度T2:±(0.3%rdg+1℃)、-200~199.9℃±1.0℃(-40~100℃)、±1.6℃(100.1~150.0℃)、±2.8℃(150.1~199.9℃)、±2.8℃(200~220℃)、±3.2℃(221~240℃)、±4.2℃(241~250℃)±1℃(9.9~59.9℃)、±2℃(-19.9~-10.0、60.0~99.9℃)、±3℃(-29.9~-20.0、100.0~199.9℃)、±4℃(-40.0~-30.0、200.0~260.0℃)-±1℃(-9.9~99.9℃)、±2℃または1.5%rdgの大きい方(左記以外)
測定範囲外部センサー:-50℃~+70℃内部センサー:-20℃~+70℃-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました