ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    125x22mm/#46 フレキシブル砥石(5枚)【5個入り】

    125x22mm/#46 フレキシブル砥石(5枚) EA809ZK-46
    通常単価(税別)
    3,861
    税込単価
    4,247
    通常出荷日:3日目

    【特長】・サイズ…直径125×3×22mm穴・一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどのバリ、ビード取り、軽研...

    詳細を確認

    型番:

    EA809ZK-46
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (5個入り)

    EA809ZK-46の仕様・寸法情報

    サイズ
    φ125×3×22mm穴
    入数
    5枚
    最大回転数
    11000rpm
    粒度
    #46

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA809ZK-46
    最小発注数量
    1パック

    5個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,861
    ( 4,247 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・サイズ…直径125×3×22mm穴
    ・一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどのバリ、ビード取り、軽研削、研磨作業に
    ・最大回転数…11000rpm
    ・粒度…#46
    ・入数…5枚

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    125x22mm/#46 フレキシブル砥石(5枚)の型番EA809ZK-46のページです。 型番EA809ZK-46に関する仕様情報を記載しております。
    125x22mm/#46 フレキシブル砥石(5枚)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    125x22mm/#46 フレキシブル砥石(5枚)
    125x22mm/#60 フレキシブル砥石(5枚)
    125x22mm/#36 フレキシブル砥石(5枚)
    125x 4mm オフセット砥石(コンクリート用/5枚)
    100x15mm/WA60 フレキシブル砥石(ステンレス鋼用/ 5枚
    100x15mm/WA80 フレキシブル砥石(ステンレス鋼用/ 5枚
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格3,8613,8613,8613,4652,0322,032
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
    サイズφ125×3×22mm穴φ125×3×22mm穴φ125×3×22mm穴φ125×4×22mm穴φ100×2×15mm穴φ100×2×15mm穴
    入数5枚5枚5枚5枚5枚5枚
    最大回転数11000rpm11000rpm11000rpm11000rpm13,100rpm13,100rpm
    粒度#46#60#36#16WA60WA80

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    オフセット砥石・フレキシブル砥石カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました