ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    100x15mm/WA60 フレキシブル砥石(ステンレス鋼用/ 5枚【5個入り】

    100x15mm/WA60 フレキシブル砥石(ステンレス鋼用/ 5枚 EA809ZJ-160
    通常単価(税別)
    2,032円
    税込単価
    2,235円
    通常出荷日:3日目

    【特長】・サイズ…直径100×2×15mm穴・ステンレス鋼の研磨作業用・最大回転数…13,100rpm...

    詳細を確認

    型番:

    EA809ZJ-160
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (5個入り)

    EA809ZJ-160の仕様・寸法情報

    サイズ
    φ100×2×15mm穴
    入数
    5枚
    最大回転数
    13,100rpm
    粒度
    WA60

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA809ZJ-160
    最小発注数量
    1パック

    5個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,032円
    ( 2,235円 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・サイズ…直径100×2×15mm穴
    ・ステンレス鋼の研磨作業用
    ・最大回転数…13,100rpm
    ・粒度…WA60
    ・入数…5枚

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    100x15mm/WA60 フレキシブル砥石(ステンレス鋼用/ 5枚の型番EA809ZJ-160のページです。 型番EA809ZJ-160に関する仕様情報を記載しております。
    100x15mm/WA60 フレキシブル砥石(ステンレス鋼用/ 5枚のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    100x15mm/WA60 フレキシブル砥石(ステンレス鋼用/ 5枚
    100x15mm/WA80 フレキシブル砥石(ステンレス鋼用/ 5枚
    125x22mm/#60 フレキシブル砥石(5枚)
    125x22mm/#36 フレキシブル砥石(5枚)
    125x22mm/#46 フレキシブル砥石(5枚)
    150x6mm/A/WA24P オフセット型砥石( 5枚)
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格2,032円2,032円3,861円3,861円3,861円3,766円
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
    サイズφ100×2×15mm穴φ100×2×15mm穴φ125×3×22mm穴φ125×3×22mm穴φ125×3×22mm穴φ150×6×22mm穴
    入数5枚5枚5枚5枚5枚5枚
    最大回転数13,100rpm13,100rpm11000rpm11000rpm11000rpm9170rpm
    粒度WA60WA80#60#36#46A/WA24P

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    オフセット砥石・フレキシブル砥石カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました