ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    100x2mm/AC100 フレキシブル砥石(5枚)【5個入り】

    100x2mm/AC100 フレキシブル砥石(5枚) EA809ZA-1100
    通常単価(税別)
    2,032円
    税込単価
    2,235円
    通常出荷日:3日目

    【特長】・外径×厚み×穴径…直径100×2×15mm穴・最大回転数…13,690rpm・一般鋼、ステン...

    詳細を確認

    型番:

    EA809ZA-1100
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (5個入り)

    EA809ZA-1100の仕様・寸法情報

    外径×厚み×穴径
    φ100×2×15mm穴
    入数
    5枚
    最大回転数
    13,690rpm
    粒度
    AC100

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA809ZA-1100
    最小発注数量
    1パック

    5個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,032円
    ( 2,235円 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・外径×厚み×穴径…直径100×2×15mm穴
    ・最大回転数…13,690rpm
    ・一般鋼、ステンレス鋼の研磨、仕上げに
    ・柔軟性に優れ、平面研磨作業に最適です。
    ・粒度…AC100
    ・入数…5枚

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    100x2mm/AC100 フレキシブル砥石(5枚)の型番EA809ZA-1100のページです。 型番EA809ZA-1100に関する仕様情報を記載しております。
    100x2mm/AC100 フレキシブル砥石(5枚)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    100x2mm/AC100 フレキシブル砥石(5枚)
    100x2mm/ AC60 フレキシブル砥石(5枚)
    100x2mm/ AC80 フレキシブル砥石(5枚)
    100x2mm/ AC36 フレキシブル砥石(5枚)
    100x2mm/AC120 フレキシブル砥石(5枚)
    100x2mm/ AC46 フレキシブル砥石(5枚)
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格2,032円2,032円2,032円2,032円2,032円2,032円
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
    外径×厚み×穴径φ100×2×15mm穴φ100×2×15mmφ100×2×15mm穴φ100×2×15mmφ100×2×15mm穴φ100×2×15mm
    入数5枚5枚5枚5枚5枚5枚
    最大回転数13,690rpm13,690rpm13,690rpm13,690rpm13,690rpm13,690rpm
    粒度AC100AC60AC80AC36AC120AC46

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    オフセット砥石・フレキシブル砥石カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました