ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • 超硬ロータリーバー

    ニコルソン

    超硬ロータリーバー

    超硬ロータリーバー

    ニコルソン

    超硬ロータリーバー

    4.0

    通常価格(税別):1,175円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット

    PBスイスツールズ

    PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット

    4.8

    通常価格(税別):2,102円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • WA砥石

    クレトイシ

    WA砥石

    WA砥石

    クレトイシ

    WA砥石

    4.5

    通常価格(税別):2,324円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 切削オイルスプレー

    エスコ

    切削オイルスプレー

    5.0

    通常価格(税別):910円~

    通常出荷日:1日目

  • “オイルストーン”

    ミニター

    “オイルストーン”

    -

    通常価格(税別):1,640円~

    通常出荷日:1日目

  • ノンスリット替刃(大)

    ムラテックKDS

    ノンスリット替刃(大)

    -

    通常価格(税別):545円~

    通常出荷日:1日目

  • 軸付砥石PA【20個入り】

    UHT

    軸付砥石PA【20個入り】

    4.8

    通常価格(税別):4,258円~

    通常出荷日:1日目

  • 直尺 ステン

    シンワ測定

    直尺 ステン

    直尺 ステン

    シンワ測定

    直尺 ステン

    4.3

    通常価格(税別):285円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • [中字]油性ペイントマーカー(工業用)

    エスコ

    [中字]油性ペイントマーカー(工業用)

    4.6

    通常価格(税別):230円~

    通常出荷日:1日目

  • 六角棒L形レンチ

    TONE

    六角棒L形レンチ

    4.5

    通常価格(税別):275円~

    通常出荷日:在庫品1日目

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    125x 4mm オフセット砥石(コンクリート用/5枚)【5個入り】

    125x 4mm オフセット砥石(コンクリート用/5枚) EA809Z-12
    通常単価(税別)
    3,465円
    税込単価
    3,812円
    通常出荷日:3日目

    【特長】・サイズ…直径125×4×22mm穴・コンクリート、石材のバリ取り、粗研削に・最大回転数…11...

    詳細を確認

    型番:

    EA809Z-12
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (5個入り)

    EA809Z-12の仕様・寸法情報

    サイズ
    φ125×4×22mm穴
    入数
    5枚
    最大回転数
    11000rpm
    粒度
    #16

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA809Z-12
    最小発注数量
    1パック

    5個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,465円
    ( 3,812円 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・サイズ…直径125×4×22mm穴
    ・コンクリート、石材のバリ取り、粗研削に
    ・最大回転数…11000rpm
    ・粒度…#16
    ・入数…5枚

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    125x 4mm オフセット砥石(コンクリート用/5枚)の型番EA809Z-12のページです。 型番EA809Z-12に関する仕様情報を記載しております。
    125x 4mm オフセット砥石(コンクリート用/5枚)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    125x 4mm オフセット砥石(コンクリート用/5枚)
    125x22mm/#60 フレキシブル砥石(5枚)
    125x22mm/#36 フレキシブル砥石(5枚)
    125x22mm/#46 フレキシブル砥石(5枚)
    100x15mm/WA60 フレキシブル砥石(ステンレス鋼用/ 5枚
    100x15mm/WA80 フレキシブル砥石(ステンレス鋼用/ 5枚
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格3,465円3,861円3,861円3,861円2,032円2,032円
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
    サイズφ125×4×22mm穴φ125×3×22mm穴φ125×3×22mm穴φ125×3×22mm穴φ100×2×15mm穴φ100×2×15mm穴
    入数5枚5枚5枚5枚5枚5枚
    最大回転数11000rpm11000rpm11000rpm11000rpm13,100rpm13,100rpm
    粒度#16#60#36#46WA60WA80
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    オフセット砥石・フレキシブル砥石カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました