ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

19x38mm/6角軸 軸付砥石(ストレート/GC)

19x38mm/6角軸 軸付砥石(ストレート/GC) EA819HY-61B
通常単価(税別)
834円
税込単価
917円
通常出荷日:3日目

【特長】・インパクトドライバー対応・六角軸(6.35mm)・粒度…#80・超硬合金・セラミック・ガラス...

詳細を確認

型番:

EA819HY-61B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA819HY-61Bの仕様・寸法情報

粒度
#80
幅
38mm
形状
ストレート
最大回転数
10,000rpm
直径
19mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA819HY-61B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
834円
( 917円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インパクトドライバー対応
・六角軸(6.35mm)
・粒度…#80
・超硬合金・セラミック・ガラス・石材・木工・プラスチック等にご使用頂けます。
・直径…19mm
・幅…38mm
・最大回転数…10,000rpm
・形状…ストレート

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

19x38mm/6角軸 軸付砥石(ストレート/GC)の型番EA819HY-61Bのページです。 型番EA819HY-61Bに関する仕様情報を記載しております。
19x38mm/6角軸 軸付砥石(ストレート/GC)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
19x38mm/6角軸 軸付砥石(ストレート/GC)
軸付砥石6mm軸
ゴム軸付砥石(軸径6mm)
砥石6mm
軸付砥石 鉄工用 3mm軸・6mm軸
軸付砥石 GC120
メーカーエスコ日本精密機械工作トラスコ中山ミニターSK-11SK-11
通常価格834円2,302円 -2,048円 -4,433円 -519円 -740円
通常出荷日3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜3日目〜3日目
粒度#80-----
幅38mm-----
形状ストレート-----
最大回転数10,000rpm-----
直径19mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました