ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    150x16x15.88mm/A #46P 平砥石

    150x16x15.88mm/A #46P 平砥石 EA818AX-17
    通常単価(税別)
    2,764円
    税込単価
    3,040円
    通常出荷日:3日目

    【特長】・サイズ…150×16×15.88(穴径)mm・最高回転数…4.200rpm・用途…一般鋼材・...

    詳細を確認

    型番:

    EA818AX-17
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    EA818AX-17の仕様・寸法情報

    サイズ
    150×16×15.88(穴径)mm
    用途
    一般鋼材
    最高回転数
    4.200rpm
    粒度
    A46P

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA818AX-17
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,764円
    ( 3,040円 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・サイズ…150×16×15.88(穴径)mm
    ・最高回転数…4.200rpm
    ・用途…一般鋼材
    ・粒度…A46P

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    150x16x15.88mm/A #46P 平砥石の型番EA818AX-17のページです。 型番EA818AX-17に関する仕様情報を記載しております。
    150x16x15.88mm/A #46P 平砥石のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    150x16x15.88mm/A #46P 平砥石
    150x16x15.88mm/WA #60K 平砥石
    150x16x15.88mm/WA #80K 平砥石
    176x52x15mm/#1000 砥石(中仕上)
    205x50x25mm/ #220 抗菌砥石
    207x66x34mm/#1000 砥石(中仕上)
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格2,764円3,590円3,590円1,944円3,634円2,987円
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
    サイズ150×16×15.88(穴径)mm150×16×15.88(穴径)mm150×16×15.88(穴径)mm176×52×15mm205×50×25mm207×66×34mm
    用途一般鋼材ステンレスステンレス一般家庭包丁研ぎ用包丁・キッチンなどでの使用に高級刃物用砥石
    最高回転数4.200rpm4.200rpm4.200rpm---
    粒度A46PWA60KWA80K#1000#220#1000

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スティック砥石・油砥石カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました