ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    76x25x9.5mm 油砥石・天然(粗目)

    76x25x9.5mm 油砥石・天然(粗目) EA522AB-1A
    通常単価(税別)
    2,149円
    税込単価
    2,364円
    通常出荷日:3日目

    【特長】・アーカンサスストーン・革ケース付・仕様…粗目・サイズ…76×25×9.5mm・天然石の為、写...

    詳細を確認

    型番:

    EA522AB-1A
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    EA522AB-1Aの仕様・寸法情報

    サイズ
    76×25×9.5mm
    仕様
    粗目
    粒度
    #120~320
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA522AB-1A
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,149円
    ( 2,364円 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・アーカンサスストーン
    ・革ケース付
    ・仕様…粗目
    ・サイズ…76×25×9.5mm
    ・天然石の為、写真の色や模様、筋目が異なったり、部分によっては多少の割れ・欠けがありますが、特に使用上の支障はございません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    76x25x9.5mm 油砥石・天然(粗目)の型番EA522AB-1Aのページです。 型番EA522AB-1Aに関する仕様情報を記載しております。
    76x25x9.5mm 油砥石・天然(粗目)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    76x25x9.5mm 油砥石・天然(粗目)
    76x25x9.5mm 油砥石・天然(細目)
    76x25x9.5mm 油砥石・天然(中目)
    76x25x9.5mm 油砥石(櫛形/細目)
    76x25x9.5mm 油砥石(櫛形/中目)
    50x25x5mm/#600 ダイヤモンド砥石
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格2,149円2,533円2,457円6,231円2,995円4,967円
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
    サイズ76×25×9.5mm76×25×9.5mm76×25×9.5mm76×25×9.5mm76×25×9.5mm50×25×5mm
    仕様粗目細目(ハード)中目(ソフト)細目中目中目
    粒度#120~320#800~1000#400~600#800~1000#400~600#600

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スティック砥石・油砥石カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました