ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    3/8"sqx 10mm [2重4角]ソケット

    3/8"sqx 10mm [2重4角]ソケット EA618BW-100
    通常単価(税別)
    1,175
    税込単価
    1,293
    通常出荷日:3日目

    【特長】・差込角…3/8"・四角のボルト・ナット類をしっかりホールドするのでより強いトルクがかけられま...

    詳細を確認

    型番:

    EA618BW-100
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    EA618BW-100の仕様・寸法情報

    外径
    16.8mm
    対辺
    10mm
    差込角
    3/8”
    全長
    26mm

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA618BW-100
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,175
    ( 1,293 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・差込角…3/8"
    ・四角のボルト・ナット類をしっかりホールドするのでより強いトルクがかけられます。
    ・対辺…10mm
    ・外径…16.8mm
    ・全長…26mm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    3/8"sqx 10mm [2重4角]ソケットの型番EA618BW-100のページです。 型番EA618BW-100に関する仕様情報を記載しております。
    3/8"sqx 10mm [2重4角]ソケットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    3/8"sqx 10mm [2重4角]ソケット
    1/4"sqx10mm ソケット(2重4角)
    3/8"sqx 8mm [2重4角]ソケット
    3/8"sqx 6mm [2重4角]ソケット
    3/8"sqx 7mm [2重4角]ソケット
    1/4"sqx 8mm ソケット(2重4角)
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格1,1759931,1751,1751,175993
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
    外径16.8mm17.4mm14.5mm12mm13.3mm14.3mm
    対辺10mm10mm8mm6mm7mm8mm
    差込角3/8”1/4”3/8”3/8”3/8”1/4”
    全長26mm22mm26mm26mm26mm22mm

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました