ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    30本組 ドライバービット(インパクト用)

    30本組 ドライバービット(インパクト用) EA611MW-1
    通常単価(税別)
    15,504円
    税込単価
    17,054円
    通常出荷日:1日目

    【特長】・…〈セット内容〉・インパクトビットホルダー…75mm(六角対辺1/4")・(+)ビット…#1...

    詳細を確認

    型番:

    EA611MW-1
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    EA611MW-1の仕様・寸法情報

    Hexビット
    3mm
    TORXビット
    T10・T15
    インパクトHexビット
    4・5・6mm
    インパクトTORXビット
    T20(3本)・T25(3本)・T30(2本)・T40(2本)
    インパクトビットホルダー
    75mm(六角対辺1/4”)
    インパクトポジビット
    #2(3本)・#3(2本)
    インパクト(+)ビット
    #2(3本)・#3(2本)
    (+)ビット
    #1
    ビット全長
    25mm
    ポジビット
    #1(2本)

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA611MW-1
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,504円
    ( 17,054円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・…〈セット内容〉
    ・インパクトビットホルダー…75mm(六角対辺1/4")
    ・(+)ビット…#1
    ・ポジビット…#1(2本)
    ・TORXビット…T10・T15
    ・Hexビット…3mm
    ・インパクト(+)ビット…#2(3本)・#3(2本)
    ・インパクトポジビット…#2(3本)・#3(2本)
    ・インパクトTORXビット…T20(3本)・T25(3本)・T30(2本)・T40(2本)
    ・インパクトHexビット…4・5・6mm
    ・ビット全長…25mm

    外形図

    製品仕様

    型番HexビットTORXビットインパクトHexビットインパクトTORXビット
    EA611MW-13mmT10・T154・5・6mmT20(3本)・T25(3本)・T30(2本)・T40(2本)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    30本組 ドライバービット(インパクト用)の型番EA611MW-1のページです。 型番EA611MW-1に関する仕様情報を記載しております。
    30本組 ドライバービット(インパクト用)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    30本組 ドライバービット(インパクト用)
    30本組 ドライバービット
    29本組 ビットセット(金属用) EA611GA-110
    11本組 ビットセット(金属用) EA611GA-120
    25mm 6本組[+]ドライバービット(インパクト用)
    インパクト用ドライバービット
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコTONE
    通常価格15,504円9,484円4,838円3,616円4,368円646円
    通常出荷日1日目2日目3日目3日目3日目在庫品1日目〜
    Hexビット3mm3・4・5・6・8mm----
    TORXビットT10・T15T10・T15・T20・T25・T30・T40T10・T15・T20・T25・T30・T40・T15・T20・T25・T30--
    インパクトHexビット4・5・6mm-----
    インパクトTORXビットT20(3本)・T25(3本)・T30(2本)・T40(2本)-----
    インパクトビットホルダー75mm(六角対辺1/4”)-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました