ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    6本組/50mm [+ - ポジ]ドライバービット

    6本組/50mm [+ - ポジ]ドライバービット EA611GA-10
    通常単価(税別)
    2,645円
    税込単価
    2,910円
    通常出荷日:3日目

    【特長】・…〈ビット6本組セット〉・【セット内容】 ・六角シャンク:1/4" ・(+)ビット(Tors...

    詳細を確認

    型番:

    EA611GA-10
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    EA611GA-10の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA611GA-10
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,645円
    ( 2,910円 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・…〈ビット6本組セット〉
    ・【セット内容】 ・六角シャンク:1/4" ・(+)ビット(Torsion):#1・#2 ・(‐)ビット:1.0×5.5・1.2×6.5mm ・ポジビット(Torsion):#1・#2 【ビット仕様】 ・全長:50mm ・重量:(+)ビット:9・11g(-)ビット:10・11g ポジビット:9・10g ・(+)とポジビットはTorsionビット。 軸部に設けられたねじれ(Torsion)構造が衝撃を吸収し、過負荷を防ぎます。
    ・【収納ケース仕様】 ・ビット差込穴6個付 ・六角シャンク1/4"(全長50mm)のビット用ケースです。 ・ホルダー部分が回転する為、ビットの取出しが容易に行なえます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    6本組/50mm [+ - ポジ]ドライバービットの型番EA611GA-10のページです。 型番EA611GA-10に関する仕様情報を記載しております。
    6本組/50mm [+ - ポジ]ドライバービットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    6本組/50mm [+ - ポジ]ドライバービット
    6本組 [+ -]ドライバービット
    6本組 [+ -]ドライバービット
    50mm 6本組[+]ドライバービット(インパクト用)
    ドライバービット(ポジドライブ) 
    6本組 [+ -]ドライバービットセット
    メーカーエスコエスコエスコエスコスエカゲツールエスコ
    通常価格2,645円2,636円2,182円5,787円486円3,625円
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目6日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました