17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

[EA723VJ・VP用] トルク値調整キット EA723VJ-20

[EA723VJ・VP用] トルク値調整キット

通常単価(税別)
4,029
税込単価
4,432
通常出荷日:3日目

【特長】・セット内容…ナットドライバー7.0×80mm×1本 プラグ×3個 六角ナット×3個 埃防止プ...

詳細を確認
  • ナットドライバー全長
    192mm
  • セット内容
    ナットドライバー7.0×80mm×1本プラグ×3個六角ナット×3個埃防止プラグ×1個スプリング×1個

型番:

EA723VJ-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA723VJ-20の仕様・寸法情報

ナットドライバー全長
192mm
セット内容
ナットドライバー7.0×80mm×1本プラグ×3個六角ナット×3個埃防止プラグ×1個スプリング×1個

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA723VJ-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,029
( 4,432 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セット内容…ナットドライバー7.0×80mm×1本 プラグ×3個 六角ナット×3個 埃防止プラグ×1個 スプリング×1個
・ナットドライバー全長…192mm
・EA723VJシリーズ、EA723VPシリーズのトルク値調整に使用します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

[EA723VJ・VP用] トルク値調整キットの型番EA723VJ-20のページです。 型番EA723VJ-20に関する仕様情報を記載しております。
[EA723VJ・VP用] トルク値調整キットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[EA723VJ・VP用] トルク値調整キット
Tハンドル トルクバリオ用交換ブレード(六角ねじ用)
トルクセッター(Tハンドルトルクバリオ®用)
Tハンドルトルクレンチ用ビットホルダー
トルクドライバー用ビットホルダー
Tハンドルトルクレンチ用ソケットホルダー
メーカーエスコWIHAWIHAWIHAFELOWIHA
通常価格4,0292,4233,5236,1011,4844,235
通常出荷日3日目1日目4日目4日目1日目4日目
ナットドライバー全長192mm-----
セット内容ナットドライバー7.0×80mm×1本プラグ×3個六角ナット×3個埃防止プラグ×1個スプリング×1個-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トルクドライバー関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました