17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

2-9/6-9mm 内外兼用スナップリングプライヤー EA590CM-1A

2-9/6-9mm 内外兼用スナップリングプライヤー

通常単価(税別)
3,954
税込単価
4,349
通常出荷日:3日目

【特長】・適応リング径…軸用:2/9mm 穴用:6/9mm・呼び寸法…140mm・寸法…A(全長):1...

詳細を確認
  • 重量
    85g
  • 呼び寸法
    140mm
  • 寸法
    A(全長):143mmB:80mmC:95mmD:9mmE:65°
  • 適応リング径
    軸用:2~9mm穴用:6~9mm

型番:

EA590CM-1A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA590CM-1Aの仕様・寸法情報

重量
85g
呼び寸法
140mm
寸法
A(全長):143mmB:80mmC:95mmD:9mmE:65°
適応リング径
軸用:2~9mm穴用:6~9mm

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA590CM-1A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,954
( 4,349 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・適応リング径…軸用:2/9mm 穴用:6/9mm
・呼び寸法…140mm
・寸法…A(全長):143mm B:80mm C:95mm D:9mm E:65°
・重量…85g
・軸・穴両用タイプ
・握ることで左右の爪が逆の動きをするので、 軸用の直・曲、穴用の直・曲の4通りに使い分け可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

2-9/6-9mm 内外兼用スナップリングプライヤーの型番EA590CM-1Aのページです。 型番EA590CM-1Aに関する仕様情報を記載しております。
2-9/6-9mm 内外兼用スナップリングプライヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2-9/6-9mm 内外兼用スナップリングプライヤー
16-22mm/180mm ホグリングプライヤー
12 -25mm 穴用スナップリングプライヤー/90゚
188mm ホグリングプライヤー(スプリング付)
174mm ホグリングプライヤー(ベントタイプ/スプリング付)
6-16/ 9-15mm スナップリングプライヤ/45゚内外兼用
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,9543,8303,8318,9509,7005,133
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
重量85g236g88g276g272g-
呼び寸法140mm-----
寸法A(全長):143mmB:80mmC:95mmD:9mmE:65°-----
適応リング径軸用:2~9mm穴用:6~9mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スナップリングプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました