17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

1.25-5.5m㎡ 圧着ペンチ(ファストン端子用) EA538FD-1

1.25-5.5m㎡ 圧着ペンチ(ファストン端子用)

通常単価(税別)
2,858円
税込単価
3,144円
通常出荷日:3日目

【特長】・ファストン端子用・圧着能力…1.25・2.0・5.5mm2・全長…225mm・重量…300g...

詳細を確認
  • 重量
    300g
  • 全長
    225mm
  • 圧着能力
    1.25・2.0・5.5m㎡

型番:

EA538FD-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA538FD-1の仕様・寸法情報

重量
300g
全長
225mm
圧着能力
1.25・2.0・5.5m㎡
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA538FD-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,858円
( 3,144円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ファストン端子用
・圧着能力…1.25・2.0・5.5mm2
・全長…225mm
・重量…300g
・ビスカッター、ワイヤーカッター、ワイヤーストリッパー付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

1.25-5.5m㎡ 圧着ペンチ(ファストン端子用)の型番EA538FD-1のページです。 型番EA538FD-1に関する仕様情報を記載しております。
1.25-5.5m㎡ 圧着ペンチ(ファストン端子用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1.25-5.5m㎡ 圧着ペンチ(ファストン端子用)
1.25-5.5mm2 圧着ペンチ(ファストン端子用) EA538FD-2
0.75-5.5m㎡ 圧着ペンチ(絶縁端子用)
0.5-2.5mm2圧着ペンチ(旗型端子用)EA538CJ-1
圧着ペンチ 接続端子(ファストン端子)用
1.25-2.0mm2圧着ペンチ(旗形端子用)EA538AA-7
メーカーエスコエスコエスコエスコクニペックスエスコ
通常価格2,858円3,024円2,858円5,881円6,786円9,878円
通常出荷日3日目1日目1日目1日目9日目1日目
重量300g300g----
全長225mm240mm225mm---
圧着能力1.25・2.0・5.5m㎡-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧着ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました