17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

133mm プラスチックニッパー(ステンレス製) EA536HG-125

133mm プラスチックニッパー(ステンレス製)

  • 全長(mm)
    133
  • 切断能力(mm)
    樹脂:φ3.0

型番:

EA536HG-125
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA536HG-125の仕様・寸法情報

全長(mm)
133
切断能力(mm)
樹脂:φ3.0

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA536HG-125
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,477円
( 2,725円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・45°で高精度刃を付けた耐久性重視タイプ
・バネ付で連続作業が楽に行えます。
・長時間の使用に適した新グリップを採用
・全長(mm)…133
・切断能力(mm)…樹脂:直径3.0

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

133mm プラスチックニッパー(ステンレス製)の型番EA536HG-125のページです。 型番EA536HG-125に関する仕様情報を記載しております。
133mm プラスチックニッパー(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
133mm プラスチックニッパー(ステンレス製)
オールステンレス プラスチックニッパー ミニ
ミニプラスチックニッパ プラスチック製バネ付
プラスチック用ニッパー
125mmプラスチックニッパー(ラウンド刃)EA536HE-11
(メリー印)プラスチックニッパー
メーカーエスコスエカゲツールウィザ(旧:アークランドサカモト)KEIBAエスコ室本鉄工
通常価格2,477円2,416円2,652円4,053円3,772円5,536円
通常出荷日2日目6日目4日目2日目1日目1日目
全長(mm)133-----
切断能力(mm)樹脂:φ3.0-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチックニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました