17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

φ25mm/ 180g プラスチックハンマー EA575WS-125

φ25mm/ 180g プラスチックハンマー

通常単価(税別)
2,212
税込単価
2,433
通常出荷日:3日目

【特長】・材質…頭:PVC 柄:ポリプロピレン・全重量…180g・頭径…25mm・全長…280mm

  • 全長
    280mm
  • 材質
    頭:PVC柄:ポリプロピレン
  • 頭径
    25mm
  • 全重量
    180g

型番:

EA575WS-125
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA575WS-125の仕様・寸法情報

全長
280mm
材質
頭:PVC柄:ポリプロピレン
頭径
25mm
全重量
180g

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA575WS-125
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,212
( 2,433 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質…頭:PVC 柄:ポリプロピレン
・全重量…180g
・頭径…25mm
・全長…280mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

φ25mm/ 180g プラスチックハンマーの型番EA575WS-125のページです。 型番EA575WS-125に関する仕様情報を記載しております。
φ25mm/ 180g プラスチックハンマーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ25mm/ 180g プラスチックハンマー
φ32mm/ 340g プラスチックハンマー
22mm/ 180g 無反動ナイロンハンマー
700g/25x310mm ダクトハンマー
φ60x360mm 木製ハンマー
200g/390mm テストハンマー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,2122,6266,6473,4342,5012,250
通常出荷日3日目3日目1日目2日目3日目3日目
全長280mm300mm270mm310mm360mm390mm
材質頭:PVC柄:ポリプロピレン頭:PVC柄:ポリプロピレン頭:ナイロン(円/平型)、柄:ヒッコリーヘッド:炭素工具鋼柄:銅管樫材頭:炭素工具鋼、柄:樫材
頭径25mm32mm22mm35mm60mm13mm
全重量180g340g180g0.7kg500g200g

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました