17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

235g/ 300mm 点検ハンマー EA575WD-21

235g/ 300mm 点検ハンマー

通常単価(税別)
4,388
税込単価
4,827
通常出荷日:3日目

【特長】・3点で打診できるヘッド形状でトンネル・橋梁・道路舗装・鉄道車両の点検作業に最適です。・全重量...

詳細を確認
  • 頭サイズ
    10×12mm・φ13mm
  • 全長
    300mm
  • 全重量
    235g
  • 柄材質
    グラスファイバー

型番:

EA575WD-21
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA575WD-21の仕様・寸法情報

頭サイズ
10×12mm・φ13mm
全長
300mm
全重量
235g
柄材質
グラスファイバー

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA575WD-21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,388
( 4,827 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3点で打診できるヘッド形状でトンネル・橋梁・道路舗装・鉄道車両の点検作業に最適です。
・全重量…235g
・頭サイズ…10×12mm・直径13mm
・全長…300mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

235g/ 300mm 点検ハンマーの型番EA575WD-21のページです。 型番EA575WD-21に関する仕様情報を記載しております。
235g/ 300mm 点検ハンマーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
235g/ 300mm 点検ハンマー
300g/φ20x300mm 銅ハンマー
235g/20x265mm ミニハンマー(鉄)
20mmx300g 真鍮ハンマー
1000g/φ32x300mm 銅ハンマー
550g/57x300mm ゴムハンマー(白)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,3884,0961,5043,78010,2092,991
通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目3日目
頭サイズ10×12mm・φ13mmφ20×73mm-φ20×73mmφ32×107mmφ57×96mm
全長300mm300mm265mm300mm300mm300mm
全重量235g300g235g300g1000g550g
柄材質グラスファイバー-エラストマー樹脂---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました