17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

1230g/200mm 両頭ハンマー(ショートハンドル) EA575WB-43

1230g/200mm 両頭ハンマー(ショートハンドル)

通常単価(税別)
2,969
税込単価
3,266
通常出荷日:3日目

【特長】・材質…頭:鍛造鉄、柄:スチール(ゴムグリップ付)・短い柄で狙いが定めやすいハンマーです。・全...

詳細を確認
  • 全長
    200mm
  • 材質
    頭:鍛造鉄、柄:スチール(ゴムグリップ付)
  • 頭径
    37mm
  • 全重量
    1230g

型番:

EA575WB-43
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA575WB-43の仕様・寸法情報

全長
200mm
材質
頭:鍛造鉄、柄:スチール(ゴムグリップ付)
頭径
37mm
全重量
1230g

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA575WB-43
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,969
( 3,266 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質…頭:鍛造鉄、柄:スチール(ゴムグリップ付)
・短い柄で狙いが定めやすいハンマーです。
・全重量…1230g
・頭径…37mm
・全長…200mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

1230g/200mm 両頭ハンマー(ショートハンドル)の型番EA575WB-43のページです。 型番EA575WB-43に関する仕様情報を記載しております。
1230g/200mm 両頭ハンマー(ショートハンドル)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1230g/200mm 両頭ハンマー(ショートハンドル)
1070g/200mm 両頭ハンマー(ショートハンドル)
890g/200mm 両頭ハンマー(ショートハンドル)
200g/390mm テストハンマー
30g/200mm ハンマー(ウォッチ・メカ用)
φ32mm/ 340g プラスチックハンマー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,9692,8232,7702,2506,3192,626
通常出荷日3日目3日目3日目3日目2日目3日目
全長200mm200mm200mm390mm200mm(柄部分のみの全長:190mm)300mm
材質頭:鍛造鉄、柄:スチール(ゴムグリップ付)頭:鍛造鉄、柄:スチール(ゴムグリップ付)頭:鍛造鉄、柄:スチール(ゴムグリップ付)頭:炭素工具鋼、柄:樫材ヘッド:ポリッシュスチール、柄:木製頭:PVC柄:ポリプロピレン
頭径37mm35mm32mm13mm9mm32mm
全重量1230g1070g890g200g42g340g

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました