17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

1/4"Hex/100mm ビットホルダー EA611AX-95

1/4"Hex/100mm ビットホルダー

通常単価(税別)
982円
税込単価
1,080円
通常出荷日:3日目

【特長】・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度ア...

詳細を確認
  • 全長
    100mm
  • 六角対辺
    1/4”

型番:

EA611AX-95
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA611AX-95の仕様・寸法情報

全長
100mm
六角対辺
1/4”

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA611AX-95
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
982円
( 1,080円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適
・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ
・サイズによってカラーが異なります。
・ボックスビット、ホールソーは使用できません。
・六角対辺…1/4"
・全長…100mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

1/4"Hex/100mm ビットホルダーの型番EA611AX-95のページです。 型番EA611AX-95に関する仕様情報を記載しております。
1/4"Hex/100mm ビットホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/4"Hex/100mm ビットホルダー
1/4"Hex/200mm ビットホルダー
1/2"sq 1/4"Hex ビットホルダー
1/4"Hex/50mm ビットホルダー(M付)
1/4"Hex/ 50mm ビットホルダー(マグネット付)
1/4"Hex-1/4"sq ビットアダプター
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格982円1,213円463円1,972円3,954円3,382円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
全長100mm200mm25mm50mm50mm25mm
六角対辺1/4”1/4”1/4”1/4”1/4”1/4”
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました