17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

[EA809PT-10用] ウールバフ EA809XD-20

[EA809PT-10用] ウールバフ

通常単価(税別)
3,958円
税込単価
4,354円
通常出荷日:3日目

【特長】・EA809PT-10用ウールパフ(専用)・サイズ…直径150mm

  • サイズ
    φ150mm
  • メーカー
    京セラ
  • 型番
    ウールバフ150

型番:

EA809XD-20
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA809XD-20の仕様・寸法情報

サイズ
φ150mm
メーカー
京セラ
型番
ウールバフ150
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA809XD-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,958円
( 4,354円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・EA809PT-10用ウールパフ(専用)
・サイズ…直径150mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

[EA809PT-10用] ウールバフの型番EA809XD-20のページです。 型番EA809XD-20に関する仕様情報を記載しております。
[EA809PT-10用] ウールバフのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[EA809PT-10用] ウールバフ
75mm/18Vポリッシャー(充電式)EA809PS-16
75mm/18Vポリッシャー(充電式)EA809PS-11
AC100V/800~2400rpm電動ポリッシャー(50mm)EA809PX-41
123mm電子ポリッシャーキットEA809PR-10SC
123mm 電子ポリッシャーキット EA809PR-10A
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,958円58,218円52,516円28,098円24,851円22,695円
通常出荷日3日目1日目2日目2日目1日目2日目
サイズφ150mm79×300×143(H)mm79(W)×300(L)×143(H)mm290×45×65(H)mm--
メーカー京セラ京セラ京セラキソパワーツール(PROXXON)京セラ京セラ
型番ウールバフ150DPEG11XRDPE11XR27580APED-130KT※ESCOオリジナルセット品APED130KT
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリッシャカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました