17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

DC10.8V 振動ドライバードリル(充電式) EA813BS-2

DC10.8V 振動ドライバードリル(充電式)

通常単価(税別)
28,978円
税込単価
31,876円
通常出荷日:2日目

【特長】・バッテリー…10.8V(リチウムイオン2.0Ah)・充電時間…約35分(空/70%ターボ充電...

詳細を確認
  • サイズ(mm)
    179(W)×60(D)×178(H)
  • チャック能力
    φ1.0~10mm
  • トルク
    剛性体締付トルク:30N・m(ドリルポジション)弾性体締付トルク:15N・m(ドリルポジション)
  • バッテリー
    10.8V(リチウムイオン2.0Ah)
  • 能力
    コンクリート:φ10㎜鉄工:φ10㎜木工φ19㎜ネジ締め:φ7㎜鉄工ホールソー:φ33㎜
  • メーカー
    ボッシュ
  • 付属品
    バッテリー×2、充電器、樹脂ケース
  • 充電時間
    約35分(空~70%ターボ充電)約45分(空~フル充電)
  • 回転数
    高:0~1300rpm低:0~380rpm
  • 打撃数
    0~19500回/分
  • 型番
    GSB10.8-2-LIN
  • 振動3軸合成値(EN60745ー2に準拠)
    コンクリート穴あけ10.5m/s2
  • 替バッテリー
    EA813B-10C
  • 重量
    1.0kg(バッテリーを含)

型番:

EA813BS-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

型番サイズ(mm)チャック能力トルクバッテリー
EA813BS-2179(W)×60(D)×178(H)φ1.0~10mm剛性体締付トルク:30N・m(ドリルポジション)弾性体締付トルク:15N・m(ドリルポジション)10.8V(リチウムイオン2.0Ah)

EA813BS-2の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
179(W)×60(D)×178(H)
チャック能力
φ1.0~10mm
トルク
剛性体締付トルク:30N・m(ドリルポジション)弾性体締付トルク:15N・m(ドリルポジション)
バッテリー
10.8V(リチウムイオン2.0Ah)
能力
コンクリート:φ10㎜鉄工:φ10㎜木工φ19㎜ネジ締め:φ7㎜鉄工ホールソー:φ33㎜
メーカー
ボッシュ
付属品
バッテリー×2、充電器、樹脂ケース
充電時間
約35分(空~70%ターボ充電)約45分(空~フル充電)
回転数
高:0~1300rpm低:0~380rpm
打撃数
0~19500回/分
型番
GSB10.8-2-LIN
振動3軸合成値(EN60745ー2に準拠)
コンクリート穴あけ10.5m/s2
替バッテリー
EA813B-10C
重量
1.0kg(バッテリーを含)

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA813BS-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,978円
( 31,876円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バッテリー…10.8V(リチウムイオン2.0Ah)
・充電時間…約35分(空/70%ターボ充電) 約45分(空/フル充電)
・チャック能力…直径1.0/10mm
・トルク…剛性体締付トルク:30N・m(ドリルポジション) 弾性体締付トルク:15N・m(ドリルポジション)
・回転数…高:0/1300rpm 低:0/380rpm
・打撃数…0/19500回/分
・能力…コンクリート:直径10mm 鉄工:直径10mm 木工直径19mm ネジ締め:直径7mm 鉄工ホールソー:直径33mm
・振動3軸合成値(EN60745-2に準拠)…コンクリート穴あけ10.5m/s2
・サイズ(mm)…179(W)×60(D)×178(H)
・重量…1.0kg(バッテリーを含)
・付属品…バッテリー×2、 充電器、 樹脂ケース
・替バッテリー…EA813B-10C
・ビット別売
・木材・金属へのねじ締め、穴あけ作業に レンガ、タイル、コンクリート等の穴あけ作業に
・軽量コンパクトデザイン 20段階トルク調節クラッチ ギア式2段変速 ブレーキ付き電子無段変速 LEDライト 電池残量表示

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

DC10.8V 振動ドライバードリル(充電式)の型番EA813BS-2のページです。 型番EA813BS-2に関する仕様情報を記載しております。
DC10.8V 振動ドライバードリル(充電式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DC10.8V 振動ドライバードリル(充電式)
コードレス振動ドライバードリル
充電振動ドライバードリル(36V) 電池パック
充電ハンマードリル 28.8V
充電ハンマードリル(18V)
20ミリ充電式ハンマドリルHR202D
メーカーエスコボッシュボッシュPanasonicPanasonicマキタ
通常価格28,978円24,004円 -21,062円101,496円 -99,385円 -41,621円 -
通常出荷日2日目4日目1日目1日目〜1日目3日目
サイズ(mm)179(W)×60(D)×178(H)-----
チャック能力φ1.0~10mm-----
トルク剛性体締付トルク:30N・m(ドリルポジション)弾性体締付トルク:15N・m(ドリルポジション)-----
バッテリー10.8V(リチウムイオン2.0Ah)-----
能力コンクリート:φ10㎜鉄工:φ10㎜木工φ19㎜ネジ締め:φ7㎜鉄工ホールソー:φ33㎜-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました