17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

1.5mm穴/M12 エアーシルドノズル(EA123ABシリーズ用) EA123AB-37

1.5mm穴/M12 エアーシルドノズル(EA123ABシリーズ用)

通常単価(税別)
2,120
税込単価
2,332
通常出荷日:3日目

【特長】・材質…スチール・ノズル穴径…1.5mm・取付ねじ…M12×1.25・エアーシールド・増量・静...

詳細を確認
  • ノズル穴径
    1.5mm
  • 材質
    スチール
  • 取付ねじ
    M12×1.25

型番:

EA123AB-37
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA123AB-37の仕様・寸法情報

ノズル穴径
1.5mm
材質
スチール
取付ねじ
M12×1.25
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA123AB-37
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,120
( 2,332 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質…スチール
・ノズル穴径…1.5mm
・取付ねじ…M12×1.25
・エアーシールド・増量・静音機能付
・通常ノズルと同じエアー消費量で20%以上の吹きつけ効果が得られます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

1.5mm穴/M12 エアーシルドノズル(EA123ABシリーズ用)の型番EA123AB-37のページです。 型番EA123AB-37に関する仕様情報を記載しております。
1.5mm穴/M12 エアーシルドノズル(EA123ABシリーズ用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1.5mm穴/M12 エアーシルドノズル(EA123ABシリーズ用)
2.0mm穴/M12 ノズル(EA123ABシリーズ用)
M12 増量ノズル(EA123ABシリーズ用)
2.0穴x120mm/M12 先曲ノズル(EA123ABシリーズ用)
2.0穴x260mm/M12 先曲ノズル(EA123ABシリーズ用)
2.0穴x165mm/M12 先曲ノズル(EA123ABシリーズ用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,1205072,3023,0473,1263,056
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
ノズル穴径1.5mm2mm2mm2mm2mm2mm
材質スチールスチールスチールノズル:スチールねじ:POMS樹脂・真鍮スチールスチール
取付ねじM12×1.25M12×1.25M12×1.25M12×1.25M12×1.25M12×1.25

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました