ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    ロードマーキング用カセットガスバーナー

    ロードマーキング用カセットガスバーナー EA303FA-16
    通常単価(税別)
    4,342
    税込単価
    4,776
    通常出荷日:3日目

    【特長】・発熱量…4200kcal/h・火炎長さ…260mm・電子着火式・全長…740mm・重量…41...

    詳細を確認

    型番:

    EA303FA-16
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    EA303FA-16の仕様・寸法情報

    付属品
    専用容器(ボンベ)1本
    全長
    740mm
    火炎温度(℃)
    1,300
    火炎長さ
    260mm
    発熱量
    4200kcal/h
    連続使用時間
    約80分
    重量
    410g
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA303FA-16
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,342
    ( 4,776 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・発熱量…4200kcal/h
    ・火炎長さ…260mm
    ・電子着火式
    ・全長…740mm
    ・重量…410g
    ・付属品…専用容器(ボンベ)1本
    ・ファイヤープロテクター装備
    ・ライン施工に適したワイド炎
    ・火炎温度(℃)…1,300
    ・連続使用時間…約80分

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ロードマーキング用カセットガスバーナーの型番EA303FA-16のページです。 型番EA303FA-16に関する仕様情報を記載しております。
    ロードマーキング用カセットガスバーナーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ロードマーキング用カセットガスバーナー
    1300℃ 草焼きバーナー(カセットガス式)
    1300℃ バーナー(カセットガス式/ロングノズル)
    1300℃ 草焼きバーナー(灯油式)
    1600℃ プロパンバーナー
    1500℃ プロパンバーナー
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格4,3429,8524,60134,60321,47123,971
    通常出荷日3日目1日目3日目3日目3日目3日目
    付属品専用容器(ボンベ)1本250gカセットガス1本250gカセットガス1本---
    全長740mm---360mm(ホース除く)920mm(ホースを除く)
    火炎温度(℃)1,300-----
    火炎長さ260mm300mm260mm600mm--
    発熱量4200kcal/h22,000kcal/h4,200kcal/h61,000kcal/h--

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました