17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

1300℃ バーナー(カセットガス式/ロングノズル) EA303YF-2A

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

1300℃ バーナー(カセットガス式/ロングノズル)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA303YF-2A

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・電子着火方式
・サイズ…60×150×740mm
・重量…410g
・発熱量…4,200kcal/h
・連続使用時間…約80分
・火炎温度…1,300℃
・火炎長さ…260mm
・点火方式…着火ボタン
・使用燃料…カセットボンベ
・付属品…250gカセットガス1本
・草焼きに最適なワイド炎を実現。 楽な姿勢で安全に作業できます。
・ファイヤープロテクターの効果で効率的に作業ができます。

指定中の仕様・寸法情報

サイズ
60×150×740mm
付属品
250gカセットガス1本
使用燃料
カセットボンベ
火炎温度
1,300℃
火炎長さ
260mm
点火方式
着火ボタン
発熱量
4,200kcal/h
連続使用時間
約80分
重量
410g
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト