ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    1300℃ 草焼きバーナー(カセットガス式)

    通常単価(税別)
    9,852円
    税込単価
    10,837円
    通常出荷日:1日目

    【特長】・電子着火方式・サイズ…75×145×680mm・重量…0.8kg・発熱量…22,000kca...

    詳細を確認

    型番:

    EA303YF-3A
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    EA303YF-3Aの仕様・寸法情報

    サイズ
    75×145×680mm
    付属品
    250gカセットガス1本
    使用燃料
    カセットボンベ
    火炎温度
    1,300℃
    火炎長さ
    300mm
    点火方式
    着火ボタン
    発熱量
    22,000kcal/h
    連続使用時間
    約10分
    重量
    0.8kg
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA303YF-3A
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,852円
    ( 10,837円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・電子着火方式
    ・サイズ…75×145×680mm
    ・重量…0.8kg
    ・発熱量…22,000kcal/h
    ・連続使用時間…約10分
    ・火炎温度…1,300℃
    ・火炎長さ…300mm
    ・点火方式…着火ボタン
    ・使用燃料…カセットボンベ
    ・付属品…250gカセットガス1本
    ・家庭菜園のお手入れに最適。 計量・コンパクトながらパワフルな火炎。
    ・雑草焼却だけでなく殺虫・殺菌もでき効果的です。
    ・除草剤・殺虫剤に比べ環境にやさしく、安全な野菜作りができます。
    ・連続使用をしても火力が落ちず、驚異的なパワーを持続。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    1300℃ 草焼きバーナー(カセットガス式)の型番EA303YF-3Aのページです。 型番EA303YF-3Aに関する仕様情報を記載しております。
    1300℃ 草焼きバーナー(カセットガス式)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    1300℃ 草焼きバーナー(カセットガス式)
    1300℃ バーナー(カセットガス式/ロングノズル)
    1300℃ 草焼きバーナー(灯油式)
    ロードマーキング用カセットガスバーナー
    1600℃ プロパンバーナー
    1500℃ プロパンバーナー
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格9,852円4,601円34,603円4,342円21,471円23,971円
    通常出荷日1日目3日目3日目3日目3日目3日目
    サイズ75×145×680mm60×150×740mmバーナー部:1,170mmホース長さ:1.3m---
    付属品250gカセットガス1本250gカセットガス1本-専用容器(ボンベ)1本--
    使用燃料カセットボンベカセットボンベ灯油(容量3.2L)---
    火炎温度1,300℃1,300℃1,300℃-約1400℃約1500℃
    火炎長さ300mm260mm600mm260mm--
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました