ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    1300℃ 草焼きバーナー(灯油式)

    1300℃ 草焼きバーナー(灯油式) EA303YG-2A
    通常単価(税別)
    34,603円
    税込単価
    38,063円
    通常出荷日:3日目

    【特長】・サイズ…バーナー部:1,170mm ホース長さ:1.3m・重量…3.8kg・発熱量…61,0...

    詳細を確認

    型番:

    EA303YG-2A
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    EA303YG-2Aの仕様・寸法情報

    サイズ
    バーナー部:1,170mmホース長さ:1.3m
    使用燃料
    灯油(容量3.2L)
    火炎温度
    1,300℃
    火炎長さ
    600mm
    発熱量
    61,000kcal/h
    連続使用時間
    約25~50分
    重量
    3.8kg
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA303YG-2A
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    34,603円
    ( 38,063円 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・サイズ…バーナー部:1,170mm ホース長さ:1.3m
    ・重量…3.8kg
    ・発熱量…61,000kcal/h
    ・連続使用時間…約25/50分
    ・火炎温度…1,300℃
    ・使用燃料…灯油(容量3.2L)
    ・火炎長さ…600mm
    ・完全気化方式
    ・タンク分離型で長時間の使用が可能
    ・火口径80mmの業務用モデル
    ・アルミ製タンク使用の大型本格派バーナー
    ・ガス予熱式

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    1300℃ 草焼きバーナー(灯油式)の型番EA303YG-2Aのページです。 型番EA303YG-2Aに関する仕様情報を記載しております。
    1300℃ 草焼きバーナー(灯油式)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    1300℃ 草焼きバーナー(灯油式)
    1300℃ 草焼きバーナー(カセットガス式)
    1300℃ バーナー(カセットガス式/ロングノズル)
    ロードマーキング用カセットガスバーナー
    1500℃ プロパンバーナー
    1600℃ プロパンバーナー
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格34,603円9,852円4,601円4,342円23,971円21,471円
    通常出荷日3日目1日目3日目3日目3日目3日目
    サイズバーナー部:1,170mmホース長さ:1.3m75×145×680mm60×150×740mm---
    使用燃料灯油(容量3.2L)カセットボンベカセットボンベ---
    火炎温度1,300℃1,300℃1,300℃-約1500℃約1400℃
    火炎長さ600mm300mm260mm260mm--
    発熱量61,000kcal/h22,000kcal/h4,200kcal/h4200kcal/h--

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました