ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    1800℃ プロパンバーナー

    1800℃ プロパンバーナー EA330FA-11
    通常単価(税別)
    19,227
    税込単価
    21,150
    通常出荷日:1日目

    【特長】・全長…330mm(ホース除く)・ホース長…3m・ボンベ取付雄ねじ…22.5mm左ねじ・空気調...

    詳細を確認

    型番:

    EA330FA-11
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    EA330FA-11の仕様・寸法情報

    ホース長
    3m
    ボンベ取付雄ねじ
    22.5mm左ねじ
    全長
    330mm(ホース除く)
    火口径
    17mm
    炎温度
    800~1,800℃
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA330FA-11
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    19,227
    ( 21,150 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・全長…330mm(ホース除く)
    ・ホース長…3m
    ・ボンベ取付雄ねじ…22.5mm左ねじ
    ・空気調整が付いている為、点火時は空気穴を閉じ、点火後徐々に空気穴を開きます。
    ・火口径…17mm
    ・炎温度…800/1,800℃

    外形図

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    1800℃ プロパンバーナーの型番EA330FA-11のページです。 型番EA330FA-11に関する仕様情報を記載しております。
    1800℃ プロパンバーナーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    1800℃ プロパンバーナー
    新富士バーナー プロパンバーナー_プロパンバーナー用火口
    プロパンバーナー プロパンバーナー用接手
    プロパンバーナー_プロパンバーナー用ホース(バルブ付)
    プロパンバーナー Mタイプ
    プロパンバーナーMタイプ
    メーカーエスコ新富士バーナートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山新富士バーナー
    通常価格19,2276,000 -4,579 -15,02415,620 -21,500 -
    通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目2日目〜1日目
    ホース長3m-----
    ボンベ取付雄ねじ22.5mm左ねじ-----
    全長330mm(ホース除く)-----
    火口径17mm-----
    炎温度800~1,800℃-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト