ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    単相100V・200V兼用 インバーター直流溶接機

    単相100V・200V兼用 インバーター直流溶接機 EA315SE-1
    通常単価(税別)
    53,932円
    税込単価
    59,325円
    通常出荷日:3日目

    【特長】・出力電流…DC120A・周波数…50/60Hz兼用・入力6.4kVA・使用可能溶接棒…直径1...

    詳細を確認

    型番:

    EA315SE-1
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    EA315SE-1の仕様・寸法情報

    重量
    7kg
    サイズ
    150(W)×347(D)×268(H)mm
    付属品
    アースクリップ付ケーブル2m・ホルダー付ケーブル3m・100V変換アダプター・手持遮光面
    使用可能溶接棒
    φ1.4~3.2mm
    使用率
    35%
    入力電源
    AC200V/AC100V(単相)
    出力電流
    DC120A
    周波数
    50/60Hz兼用

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA315SE-1
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    53,932円
    ( 59,325円 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・出力電流…DC120A
    ・周波数…50/60Hz兼用
    ・入力6.4kVA
    ・使用可能溶接棒…直径1.4/3.2mm
    ・サイズ…150(W)×347(D)×268(H)mm
    ・重量…7kg
    ・持ち運びに便利な、小型・軽量設計。
    ・ホットスタート機能付の為、アークスタートも良好です。
    ・異常温度保護機能付。
    ・付属品…アースクリップ付ケーブル2m・ホルダー付ケーブル3m・100V変換アダプター・手持遮光面
    ・入力電源…AC200V/AC100V(単相)
    ・使用率…35%

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    単相100V・200V兼用 インバーター直流溶接機の型番EA315SE-1のページです。 型番EA315SE-1に関する仕様情報を記載しております。
    単相100V・200V兼用 インバーター直流溶接機のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    単相100V・200V兼用 インバーター直流溶接機
    単相100V・200V兼用インバーター半自動溶接機マルチEA315SC-2
    単相100V・200V兼用TIG溶接機EA315GK-2A
    100V/200V兼用 業務用デジタルインバーター直流溶接機
    単相200V専用 業務用デジタルインバーター直流溶接機
    ノンガス100V/200V兼用 半自動溶接機アーキュリー150
    メーカーエスコエスコエスコ日動工業日動工業スター電器製造
    通常価格53,932円291,769円303,249円108,977円64,321円 -48,907円 -
    通常出荷日3日目6日目1日目1日目1日目〜5日目
    重量7kg-----
    サイズ150(W)×347(D)×268(H)mm-----
    付属品アースクリップ付ケーブル2m・ホルダー付ケーブル3m・100V変換アダプター・手持遮光面-----
    使用可能溶接棒φ1.4~3.2mm-----
    使用率35%-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました