ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    158mm/ 36T 超硬チップソー(超小型)

    158mm/ 36T 超硬チップソー(超小型) EA898B-76
    通常単価(税別)
    2,106円
    税込単価
    2,317円
    通常出荷日:3日目

    【特長】・用途…雑草、ツル草、造園・刃厚…1.75mm・穴径…25.4mm・植木の隙間や狭所での草刈に...

    詳細を確認

    型番:

    EA898B-76
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    EA898B-76の仕様・寸法情報

    刃厚
    1.75mm
    山数
    36
    用途
    雑草、ツル草、造園
    直径(mm)
    158
    穴径
    25.4mm
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA898B-76
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,106円
    ( 2,317円 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・用途…雑草、ツル草、造園
    ・刃厚…1.75mm
    ・穴径…25.4mm
    ・植木の隙間や狭所での草刈に適した、超小型仕様
    ・豆などの硬いツル草もスムーズに切断可能
    ・直径(mm)…158
    ・山数…36

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    158mm/ 36T 超硬チップソー(超小型)の型番EA898B-76のページです。 型番EA898B-76に関する仕様情報を記載しております。
    158mm/ 36T 超硬チップソー(超小型)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    158mm/ 36T 超硬チップソー(超小型)
    超硬カッタ替刃
    石膏ボードチップソー 100×30P・125×36P
    黒硬刃(木工用チップソー) 147×56P・165×56P・190×56P
    “木工用チップソー”
    チップソー(ステンレス用)
    メーカーエスコレッキス工業SK-11SK-11トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格2,106円9,914円1,997円2,802円 -3,999円 -19,656円 -
    通常出荷日3日目50日目3日目3日目1日目1日目〜
    刃厚1.75mm-----
    山数36-----
    用途雑草、ツル草、造園-----
    直径(mm)158-----
    穴径25.4mm-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました