ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ ゴム板(天然ゴム) |
|
エスコ [中字]油性ペイントマーカー(工業用) |
|
積水テクノ成型 角かご (浅型・深型) |

【特長】
・セット内容…フラックス、ヤニなしはんだ付
・ステンレスなどの、樹脂系フラックスでは難しいとされる金属の半田付けに使用するフラックスです。
・クロムの半田付けも可能
・内容量…20ml
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

goot(太洋電機産業)
ハロゲンフリープリント基板用フラックス BS-95B/BS-9505
5通常価格(税別):1,354円~

goot(太洋電機産業)
電気用フラックス
4通常価格(税別):712円~

白光
T12シリーズこて先
4.5通常価格(税別):1,451円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
3.5通常価格(税別):23,303円

ホーザン
鉛フリーハンダ HS-341~354
5通常価格(税別):3,065円~

白光
T19シリーズこて先
5通常価格(税別):1,102円

ホーザン
ハンダ吸取線 HS-380-2.5
4.8通常価格(税別):700円

ホーザン
鉛フリーハンダ HS-301~317・HS-361~363
4.3通常価格(税別):1,211円~

ホーザン
錫鉛系ハンダ すず60%/鉛40%
4.8通常価格(税別):961円~