17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

20g フラックス(金属用) EA311A-21

20g フラックス(金属用)

通常単価(税別)
708円
税込単価
779円
通常出荷日:3日目

【特長】・銅・真鍮・ブリキ・トタン・金・銀などの半田付けに使用するフラックスです。・鉛フリー半田にも対...

詳細を確認
  • 内容量 (mL)
    20

型番:

EA311A-21
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA311A-21の仕様・寸法情報

内容量(mL)
20
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA311A-21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
708円
( 779円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・銅・真鍮・ブリキ・トタン・金・銀などの半田付けに使用するフラックスです。
・鉛フリー半田にも対応した板金用ペースト
・半田付け性が悪い鉛フリー半田でも良好な半田付けが可能です。
・内容量…20g

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

20g フラックス(金属用)の型番EA311A-21のページです。 型番EA311A-21に関する仕様情報を記載しております。
20g フラックス(金属用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
20g フラックス(金属用)
100g フラックス(ステンレス半田用)
20ml フラックス(ステンレス用/はんだ付)
はんだ用フラックス(鉄等用)
はんだ用フラックス(銅、銅合金用)
100ml フラックス(万能)
メーカーエスコエスコエスコ日本スペリア日本スペリアエスコ
通常価格708円1,556円2,029円894円894円1,913円
通常出荷日3日目3日目3日目1日目1日目3日目
内容量(mL)2075202020100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フラックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました