ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    半田ごて(ガス式)

    半田ごて(ガス式) EA304ZB-100A
    通常単価(税別)
    3,407円
    税込単価
    3,748円
    通常出荷日:3日目

    【特長】・最高温度…半田ごて:400℃、 トーチ:1300℃・使用時間…30分(中火で)・カートリッジ...

    詳細を確認

    型番:

    EA304ZB-100A
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    EA304ZB-100Aの仕様・寸法情報

    コードレス
    ○
    電気式/ガス式
    ガス式
    設定温度範囲(℃)
    400
    連続使用時間(分)
    約30分
    こて全長(mm)
    150
    付属品
    1.0mmチップ(EA304ZB-1)
    最高温度
    半田ごて:400℃、トーチ:1300℃
    カートリッジ容量
    7ml
    能力
    30~70W
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA304ZB-100A
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,407円
    ( 3,748円 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・最高温度…半田ごて:400℃、 トーチ:1300℃
    ・使用時間…30分(中火で)
    ・カートリッジ容量…7ml
    ・能力…30/70W
    ・全長…約150mm
    ・付属品…1.0mmチップ(EA304ZB-1)
    ・ガスはブタンガス(EA916WR-10A)をご使用下さい。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    半田ごて(ガス式)の型番EA304ZB-100Aのページです。 型番EA304ZB-100Aに関する仕様情報を記載しております。
    半田ごて(ガス式)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    半田ごて(ガス式)
    半田ごて(ガス式)
    半田ごて(ガス式)
    半田ごてキット(ガス式)
    RELIEF 電池式コードレス半田ごて
    ガス式コードレスはんだこて コテライザー150
    メーカーエスコエスコエスコエスコイチネンアクセスコテライザー(宝商)
    通常価格3,407円4,300円6,265円9,484円3,435円13,581円
    通常出荷日3日目3日目1日目1日目2日目1日目
    コードレス○○○○○○
    電気式/ガス式ガス式ガス式ガス式ガス式電気式ガス式
    設定温度範囲(℃)400550500500550510
    連続使用時間(分)約30分55分120120約30分70分
    こて全長(mm)150189220220220285
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    はんだこて・はんだごてカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました