ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    AC100V/ 80W 半田ごて

    AC100V/ 80W 半田ごて EA304HB-90
    通常単価(税別)
    2,556円
    税込単価
    2,812円
    通常出荷日:3日目

    【特長】・全長…270mm・こて先…16mm・ニクロムヒーター・電源…AC100V(50/60Hz)・...

    詳細を確認

    型番:

    EA304HB-90
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    EA304HB-90の仕様・寸法情報

    ステーション/直結
    直結
    ヒータータイプ
    ニクロムヒーター
    温度制御
    なし
    電気式/ガス式
    電気式
    電源
    AC100V
    ヒータ消費電力(W)
    80
    設定温度範囲(℃)
    545
    こて全長(mm)
    270
    プラグ形状
    平型
    こて先
    16mm
    こて先温度(℃)
    545
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA304HB-90
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,556円
    ( 2,812円 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・全長…270mm
    ・こて先…16mm
    ・ニクロムヒーター
    ・電源…AC100V(50/60Hz)
    ・プラグ…平型
    ・こて先温度(℃)…545
    ・消費電力…80W

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    AC100V/ 80W 半田ごての型番EA304HB-90のページです。 型番EA304HB-90に関する仕様情報を記載しております。
    AC100V/ 80W 半田ごてのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    AC100V/ 80W 半田ごて
    AC100V/100W 半田ごて
    AC100V/ 15W 半田ごて
    AC100V/20W/130W 半田鏝(急速加熱)
    AC100V/ 50W 半田鏝(温度制御)
    AC100V/20W/130W 半田鏝(急速加熱/キャップ付)
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格2,556円2,735円3,083円4,172円6,360円4,261円
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目2日目3日目
    ステーション/直結直結直結直結直結直結直結
    ヒータータイプニクロムヒーターニクロムヒーターセラミックヒーターセラミックヒーターセラミックヒーターセラミックヒーター
    温度制御なしなしなしなしありなし
    電気式/ガス式電気式電気式電気式電気式電気式電気式
    電源AC100VAC100VAC100VAC100VAC100VAC100V

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    はんだこて・はんだごてカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました