ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    100x915mm レジンベルト(# 50)

    100x915mm レジンベルト(# 50) EA818MH-50
    通常単価(税別)
    1,539円
    税込単価
    1,693円
    通常出荷日:3日目

    【特長】・粒度…♯50・砥材…キュービトロン[TM]セラミック・基材…ポリエステル・サイズ…100×9...

    詳細を確認

    型番:

    EA818MH-50
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    EA818MH-50の仕様・寸法情報

    サイズ
    100×915㎜
    基材
    ポリエステル
    用途
    ・普通鋼、炭素鋼、ステンレス、ニッケル鋼などの合金、チタンなどの難削材。・溶接のビード除去・バリ取り、面取り
    砥材
    キュービトロン[TM]セラミック
    適応ツール
    ベルトサンダー、レジンター
    粒度
    ♯50
    重量
    160g
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA818MH-50
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,539円
    ( 1,693円 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・粒度…♯50
    ・砥材…キュービトロン[TM]セラミック
    ・基材…ポリエステル
    ・サイズ…100×915mm
    ・重量…160g
    ・適応ツール…ベルトサンダー、レジンター
    ・用途…・普通鋼、炭素鋼、ステンレス、ニッケル鋼などの合金、チタンなどの難削材。 ・溶接のビード除去 ・バリ取り、面取り
    ・中荷重で高い研磨力を発揮
    ・圧力で分散する幅広平面研磨や形状出し研磨の 用途に
    ・研磨が速いサイクルタイムを短縮
    ・幅広い番手、乾式、湿式に対応
    ・普通鋼・ステンレス・アルミニウム等の幅広い材質に対応

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    100x915mm レジンベルト(# 50)の型番EA818MH-50のページです。 型番EA818MH-50に関する仕様情報を記載しております。
    100x915mm レジンベルト(# 50)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    100x915mm レジンベルト(# 50)
    10x330mm レジンベルト(# 50/10本)
    レジンボンドクロスベルト #60 100×915mm
    エンドレスベルトベルトサンダー(100×915)用
    レジンベルト
    リコーズベルト Z7 100×915
    メーカーエスコエスコスリーエムジャパントラスコ中山理研コランダム理研コランダム
    通常価格1,539円1,443円2,400円 -5,118円 -6,829円 -1,016円 -
    通常出荷日3日目3日目19日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目
    サイズ100×915㎜-----
    基材ポリエステルポリエステル----
    用途・普通鋼、炭素鋼、ステンレス、ニッケル鋼などの合金、チタンなどの難削材。・溶接のビード除去・バリ取り、面取り圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨に。----
    砥材キュービトロン[TM]セラミック-----
    適応ツールベルトサンダー、レジンター-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ベルト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト