ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    10x330mm レジンベルト(# 50/10本)【10個入り】

    10x330mm レジンベルト(# 50/10本) EA163MA-50
    通常単価(税別)
    1,443円
    税込単価
    1,587円
    通常出荷日:3日目

    【特長】・粒度…#50・サイズ(幅×長さ)…10×330mm・砥粒…セラミック砥粒・基材…ポリエステル...

    詳細を確認

    型番:

    EA163MA-50
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (10個入り)

    EA163MA-50の仕様・寸法情報

    入数
    10本
    サイズ(幅×長さ)
    10×330mm
    基材
    ポリエステル
    推奨研磨機
    平面研磨機、バックスタンド研磨機円筒研磨機・センタレス研磨機ベルトサンダー
    用途
    圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨に。
    砥粒
    セラミック砥粒
    粒度
    #50
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA163MA-50
    最小発注数量
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,443円
    ( 1,587円 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・粒度…#50
    ・サイズ(幅×長さ)…10×330mm
    ・砥粒…セラミック砥粒
    ・基材…ポリエステル
    ・入数…10本
    ・用途…圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨に。
    ・推奨研磨機…平面研磨機、バックスタンド研磨機 円筒研磨機・センタレス研磨機 ベルトサンダー
    ・ステンレス鋼、普通鋼、アルミニウム等の材質に対応。
    ・乾式・湿式の両方に対応。
    ・研削が速くサイクルタイムを短縮します。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    10x330mm レジンベルト(# 50/10本)の型番EA163MA-50のページです。 型番EA163MA-50に関する仕様情報を記載しております。
    10x330mm レジンベルト(# 50/10本)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    10x330mm レジンベルト(# 50/10本)
    10x330mm レジンベルト(# 80/5本)
    10x330mm レジンベルト(#120/5本)
    10x330mm レジンベルト(#150/5本)
    10x330mm レジンベルト(#240/5本)
    20x520mm レジンベルト(# 80/10本)
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格1,443円998円926円952円952円2,071円
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
    入数10本5本5本5本5本10本
    サイズ(幅×長さ)10×330mm10×330㎜10×330㎜10×330㎜10×330㎜20×520mm
    基材ポリエステル-----
    推奨研磨機平面研磨機、バックスタンド研磨機円筒研磨機・センタレス研磨機ベルトサンダー-----
    用途圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨に。-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ベルト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました