17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    20x520mm レジンベルト(#120/10本)【10個入り】

    20x520mm レジンベルト(#120/10本) EA163L-120
    通常単価(税別)
    2,055円
    税込単価
    2,261円
    通常出荷日:3日目

    【特長】・サイズ(幅×長さ)…20×520mm・粒度…#120・入数…10本

    型番:

    EA163L-120
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (10個入り)

    EA163L-120の仕様・寸法情報

    入数
    10本
    サイズ(幅×長さ)
    20×520mm
    粒度
    #120
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    EA163L-120
    最小発注数量
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,055円
    ( 2,261円 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・サイズ(幅×長さ)…20×520mm
    ・粒度…#120
    ・入数…10本

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    20x520mm レジンベルト(#120/10本)の型番EA163L-120のページです。 型番EA163L-120に関する仕様情報を記載しております。
    20x520mm レジンベルト(#120/10本)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    20x520mm レジンベルト(#120/10本)
    20x520mm レジンベルト(# 80/10本)
    10x330mm レジンベルト(#120/5本)
    10x330mm レジンベルト(# 50/10本)
    10x330mm レジンベルト(# 80/5本)
    10x330mm レジンベルト(#240/5本)
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格2,055円2,071円926円1,443円998円952円
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
    入数10本10本5本10本5本5本
    サイズ(幅×長さ)20×520mm20×520mm10×330㎜10×330mm10×330㎜10×330㎜
    粒度#120#80♯120#50♯80♯240

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ベルト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    ミスミリモートサポート