17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    10x330mm レジンベルト(#240/5本)【5個入り】

    10x330mm レジンベルト(#240/5本) EA163K-240
    通常単価(税別)
    952円
    税込単価
    1,047円
    通常出荷日:3日目

    【特長】・サイズ(幅×長さ)…10×330mm・粒度…♯240・入数…5本

    型番:

    EA163K-240
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (5個入り)

    EA163K-240の仕様・寸法情報

    入数
    5本
    サイズ(幅×長さ)
    10×330㎜
    粒度
    ♯240
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    EA163K-240
    最小発注数量
    1パック

    5個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    952円
    ( 1,047円 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・サイズ(幅×長さ)…10×330mm
    ・粒度…♯240
    ・入数…5本

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    10x330mm レジンベルト(#240/5本)の型番EA163K-240のページです。 型番EA163K-240に関する仕様情報を記載しております。
    10x330mm レジンベルト(#240/5本)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    10x330mm レジンベルト(#240/5本)
    10x330mm レジンベルト(# 80/5本)
    10x330mm レジンベルト(#120/5本)
    10x330mm レジンベルト(#150/5本)
    10x330mm レジンベルト(# 50/10本)
    20x520mm レジンベルト(# 80/10本)
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格952円998円926円952円1,443円2,071円
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
    入数5本5本5本5本10本10本
    サイズ(幅×長さ)10×330㎜10×330㎜10×330㎜10×330㎜10×330mm20×520mm
    粒度♯240♯80♯120♯150#50#80

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ベルト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト