ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    38mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(平型 スチール製)

    38mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(平型 スチール製) EA819BS-38A
    通常単価(税別)
    1,171円
    税込単価
    1,288円
    通常出荷日:3日目

    【特長】・サイズ…外径:38mm 線径:0.3mm 幅:9mm・最大回転数…3,000rpm・軸径…6...

    詳細を確認

    型番:

    EA819BS-38A
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    EA819BS-38Aの仕様・寸法情報

    材質
    スチール
    サイズ
    外径:40mm線径:0.3mm幅:9mm
    全長
    45mm
    最大回転数
    3,000rpm
    軸径
    6.0mm
    軸長
    35mm

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA819BS-38A
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,171円
    ( 1,288円 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・サイズ…外径:38mm 線径:0.3mm 幅:9mm
    ・最大回転数…3,000rpm
    ・軸径…6.0mm
    ・軸長…35mm
    ・全長…45mm
    ・材質…スチール

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    38mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(平型 スチール製)の型番EA819BS-38Aのページです。 型番EA819BS-38Aに関する仕様情報を記載しております。
    38mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(平型 スチール製)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    38mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(平型 スチール製)
    38mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(カップ型 スチール製)
    50mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(平型 真鍮製)
    150mm/12.7mm ワイヤーホイール(粗目スチール)
    金属ブラシ(カップ型) 軸径6mmスチール
    スパイラルブラシ 真鍮製 軸径6mm
    メーカーエスコエスコエスコエスコミニターSK-11
    通常価格1,171円1,519円2,029円3,921円2,431円 -1,271円 -
    通常出荷日3日目3日目3日目2日目1日目2日目
    材質スチールスチール真鍮---
    サイズ外径:40mm線径:0.3mm幅:9mm外径:38mm線径:0.3mm毛丈:25mm外径:50mm線径---
    全長45mm80mm45mm---
    最大回転数3,000rpm3,000rpm3,000rpm4,300rpm--
    軸径6.0mm6.0mm6.0mm---

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました