17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

2本組 ブレーキシュー調整ツール EA604FJ-20

2本組 ブレーキシュー調整ツール

通常単価(税別)
3,557円
税込単価
3,913円
通常出荷日:3日目

【特長】・セット内容…・EA604F-21 ・EA604F-22・2/4tトラックのブレーキシュー調整...

詳細を確認
  • セット内容
    ・EA604F-21・EA604F-22

型番:

EA604FJ-20
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA604FJ-20の仕様・寸法情報

セット内容
・EA604F-21・EA604F-22
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA604FJ-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,557円
( 3,913円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セット内容…・EA604F-21 ・EA604F-22
・2/4tトラックのブレーキシュー調整に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

2本組 ブレーキシュー調整ツールの型番EA604FJ-20のページです。 型番EA604FJ-20に関する仕様情報を記載しております。
2本組 ブレーキシュー調整ツールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2本組 ブレーキシュー調整ツール
4本組 ピックツールセット(ストレート・90°フック・カーブフック・フック)
140mm ブレーキシュー調整ツール
140mm ブレーキシュー調整ツール
140mm ブレーキシュー調整ツール
80mm ブレーキシュー調整ツール
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,557円10,725円2,389円2,198円2,198円2,059円
通常出荷日3日目2日目3日目3日目3日目3日目
セット内容・EA604F-21・EA604F-22ストレート、90°フック、カーブフック、フックの4本セット----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャッチツールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました